Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu două opțiuni: una cu acționare torx, și una cu acționare Philips. Pe de o parte, șuruburile cu antrenare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. În schimb, șuruburile cu acționare Philips pot rezista la un cuplu ridicat, ceea ce le face o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă, făcând șurubul ușor de îndepărtat, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. Ambele oferă un aspect de prindere excelent, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au o acționare torx redusă, în timp ce dimensiunile M3, M4, M5 și M6 au acționare Philips. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583. Șuruburile captive sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0150A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
80 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Tip de unitate d2 a012 Cumpără
12,4833 RON - 17,8551 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,6647 RON - 16,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
11,4089 RON - 16,3204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Acționare Philips
2.0
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Acționare torx
2.8
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Acționare torx
3.7
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Acționare torx
3.7
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Acționare torx
2.0
11,931 RON - 17,0458 RON 12 În stoc
M5
7.5
20.0
3.9
10.0
Acționare torx
3.7
11,2853 RON - 16,1335 RON 20 În stoc
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Acționare torx
2.8
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Acționare torx
2.8
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Acționare torx
2.0
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Acționare torx
4.2
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Acționare torx
4.2
13,0893 RON - 18,696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
20.0
6.1
16.0
Acționare torx
6.0
14,3295 RON - 20,4693 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Acționare torx
6.0
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Acționare torx
4.2
15,1905 RON - 21,6993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
45.0
6.1
16.0
Acționare torx
6.0
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
12.0
6.1
16.0
Acționare torx
6.0
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
8.0
2.5
6.0
Acționare torx
2.0
15,6005 RON - 22,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
50.0
6.1
16.0
Acționare torx
6.0
  • din 4
Șurub captiv M5 N/A Oţel inoxidabil 303

20137793

Interval de preț
17,0458 RON - 11,931 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Șurub captiv M4 N/A Oţel inoxidabil 303

20137717

Interval de preț
16,1335 RON - 11,2853 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0