Meniu Caută

Șuruburi fără cap învelit cu silicon

În stoc

Șuruburile de fixare acoperite cu silicon oferă o formă unică care permite prinderea sau conectarea sigură fără utilizarea unei piulițe. Este în întregime filetat și se potrivește în găurile filetate și tubulare existente. Ușor de atașat și îndepărtat cu o cheie hexagonală (nu este furnizată).

  • Un șurub de blocare fără cap este o soluție de fixare cu șuruburi utilizată în mod obișnuit pentru a îmbina o componentă în siguranță la alta. Au un design unic, care le permite să faciliteze prinderea sigură sau îmbinarea fără a utiliza o piuliță; aceasta diferă de un ansamblu standard cu bolț și șurub.
  • Complet filetat, poate fi introdus în găurile filetate și prizele existente.
  • Ideale în aplicații de mascare.
Material: Silicon Culoare: Negru, Albastru, Galben, Roșu Cod Serie: SRF0066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet PasTPI Culoare Lungimea filetului Standard filet Cumpără
3,5167 RON - 4,5328 RON 100 În stoc
30.0 mm
M16
2.0 mm
Roșu
20.0 mm
Filete Metric
7,8245 RON - 10,0889 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
M24
3.0 mm
Negru
20.0 mm
Filete Metric
4,6961 RON - 6,0557 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
M18
2.5 mm
Galben
25.0 mm
Filete Metric
5,8683 RON - 7,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M20
2.5 mm
Albastru
15.0 mm
Filete Metric
N/A 30.0 mm Roșu

10354926

Interval de preț
4,5328 RON - 3,5167 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • H
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • PasTPI
    2.0 mm