Meniu Caută

Countersunk Screw Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Bej

Șurub Cu cap înecat fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul înecat permite șurubului să fie așezat la același nivel sau sub suprafață, ceea ce creează un finisaj curat. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20819705

Numărul piesei producătorului:

20819705

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 8.0
d2 5.0
l2 0.9
h1 1.50
Dimensiune șurub torx TX-8
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Tip cap Torx Head
Material PEEK
Mărime unitate de acționare TX-8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne