20819835
20819835
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 30.0 |
d2 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
h1 | 1.65 |
Dimensiune șurub torx | TX-10 |
Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
Culoare | Bej |
Tip cap | Torx Head |
Material | PEEK |
Mărime unitate de acționare | TX-10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina