Meniu Caută

Countersunk Screw Cu cap tubular M6 35.0 12.0 PEEK Bej

Șurubul cu cap hexagonal îngropat este conceput pentru a se așeza la nivel cu o suprafață și oferă un finisaj de profil redus pentru asamblare de precizie. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834043

Numărul piesei producătorului:

20834043

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 ±0.2 35.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Tip cap Cu cap tubular
Material PEEK
Mărime unitate de acționare 4.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne