Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
76 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
  • din 4