Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6197 RON - 0,6197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5108 RON - 0,8111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3154 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0216 RON - 2,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,224 RON - 10,7355 RON | 25 În stoc |
M10
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7002 RON - 1,2784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3294 RON - 5,1782 RON | 200 În stoc |
M8
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3213 RON - 0,5066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4448 RON - 0,6202 RON | 1300 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8251 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6974 RON - 1,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,891 RON - 1,6278 RON | 200 În stoc |
M6
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5753 RON - 1,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9472 RON - 1,3135 RON | 200 În stoc |
M5
|
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,284 RON - 3,1435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6006 RON - 0,8335 RON | 250 În stoc |
M2.5
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1044 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,4486 RON - 11,2547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2637 RON - 0,3676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina