Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0555 RON - 7,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,989 RON - 5,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2793 RON - 0,3449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2552 RON - 0,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2194 RON - 0,2709 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2645 RON - 0,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 900 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2298 RON - 0,2837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3052 RON - 0,3768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1908 RON - 0,2355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,197 RON - 0,2432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina