Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,9403 RON - 1,1609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1796 RON - 0,2218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,3422 RON - 0,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2242 RON - 0,2768 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,3102 RON - 0,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.0 mm
Acționare cu fante
0,4441 RON - 0,5483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
30.0 mm
Acționare cu fante
0,8977 RON - 1,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
10.0 mm
Acționare cu fante
0,9445 RON - 1,1661 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
13.0 mm
Acționare cu fante
1,3511 RON - 1,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
60.0 mm
Acționare cu fante
3,9566 RON - 7,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Acționare încrucișată
2,9161 RON - 5,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10