Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3218 RON - 0,3973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0865 RON - 1,3414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4034 RON - 0,498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5618 RON - 0,6936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9258 RON - 1,143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5009 RON - 0,6184 RON | 2000 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3422 RON - 0,4225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1602 RON - 0,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1796 RON - 0,2218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2111 RON - 0,2607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9403 RON - 1,1609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3276 RON - 0,4044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3408 RON - 0,4207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3306 RON - 0,4081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina