Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Acționare cu fante
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2155 RON - 0,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4922 RON - 0,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
60.0 mm
Acționare cu fante
0,5373 RON - 0,6633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
50.0 mm
Acționare încrucișată
0,1766 RON - 0,218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
3.0 mm
Acționare cu fante
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4995 RON - 0,6167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
40.0 mm
Acționare cu fante
0,9693 RON - 1,1966 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
5.0 mm
Acționare cu fante
0,6482 RON - 0,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
75.0 mm
Acționare încrucișată
0,5735 RON - 0,708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
70.0 mm
Acționare cu fante
0,8392 RON - 1,0361 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
70.0 mm
Acționare încrucișată
1,00 RON - 1,2345 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
50.0 mm
Acționare cu fante
0,5875 RON - 0,8387 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Acționare cu fante
0,2707 RON - 0,3342 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
35.0 mm
Acționare cu fante
  • din 10