Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2977 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.0 mm
Acționare cu fante
0,332 RON - 0,4099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,4879 RON - 0,6023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
45.0 mm
Acționare încrucișată
0,9673 RON - 1,1942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
25.0 mm
Acționare încrucișată
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
4.0 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Acționare cu fante
0,2707 RON - 0,3342 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
35.0 mm
Acționare cu fante
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1806 RON - 0,223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,1854 RON - 0,2289 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
12.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10