Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1773 RON - 0,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 1000 În stoc
M3 x 0.5
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1777 RON - 0,2195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 2000 În stoc
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1602 RON - 0,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON 1000 În stoc
M3 x 0.5
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,1721 RON - 0,2124 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,4995 RON - 0,6167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
60.0 mm
Acționare încrucișată
0,2228 RON - 0,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
15.0 mm
Acționare încrucișată
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,249 RON - 0,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10
Șurub Acționare încrucișată M3 x 0.5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295786

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare încrucișată M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295007

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare încrucișată M3 x 0.5 5.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295762

Interval de preț
0,1983 RON - 0,1606 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural