Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2298 RON - 0,2837 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
20.0 mm
Acționare cu fante
0,252 RON - 0,3112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1818 RON - 0,2244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1654 RON - 0,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1639 RON - 0,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Acționare cu fante
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Acționare cu fante
0,2188 RON - 0,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Acționare cu fante
0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.0 mm
Acționare cu fante
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2149 RON - 0,2654 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,9878 RON - 0,9878 RON 5800 În stoc
M10
20.0 mm
Acționare cu fante
0,616 RON - 0,616 RON 1000 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,5066 RON - 0,5066 RON 900 În stoc
M5
6.0 mm
Acționare cu fante
1,1016 RON - 1,1016 RON 1725 În stoc
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,5585 RON - 0,5585 RON 47 În stoc
M8
20.0 mm
Acționare cu fante
0,6062 RON - 0,6062 RON 19200 În stoc
M3
8.0 mm
Acționare cu fante
1,0931 RON - 1,0931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M10 20.0 mm PA Natural

10039571

Interval de preț
0,9878 RON - 0,9878 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10038581

Interval de preț
0,616 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038765

Interval de preț
0,5066 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Nailon 6/6 Negru

10039007

Interval de preț
1,1016 RON - 1,1016 RON

Niveluri de stoc
1725 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M8 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039434

Interval de preț
0,5585 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub mecanic Cap plat Acționare cu fante M3 8.0 mm PA Negru

10038369

Interval de preț
0,6062 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru