Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1686 RON - 0,2082 RON 480 În stoc
M2.5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON 780 În stoc
M2.5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1861 RON - 0,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
40.0 mm
Acționare cu fante
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Acționare cu fante
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON 714 În stoc
M2
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
8.0 mm
Acționare cu fante
0,756 RON - 0,9334 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
70.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
5.0 mm
Acționare cu fante
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON 2000 În stoc
M2.5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4046 RON - 0,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1777 RON - 0,2195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Acționare cu fante
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
12.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M2.5 20.0 mm Nailon Natural

10294864

Interval de preț
0,2082 RON - 0,1686 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2.5 25.0 mm Nailon Natural

10294871

Interval de preț
0,21 RON - 0,1701 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2 20.0 mm Nailon Natural

10294246

Interval de preț
0,2082 RON - 0,1686 RON

Niveluri de stoc
714 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2.5 10.0 mm Nailon Natural

10396766

Interval de preț
0,203 RON - 0,1644 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural