Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2179 RON - 2,2179 RON | 9500 În stoc |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2122 RON - 0,2122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
3,6281 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2217 RON - 0,2217 RON | 20000 În stoc |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4039 RON - 0,4039 RON | 500 În stoc |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3641 RON - 0,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 9300 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,4233 RON - 2,4233 RON | 50 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2126 RON - 0,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4046 RON - 0,4996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1777 RON - 0,2195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1732 RON - 0,2138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1644 RON - 0,203 RON | 2000 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4613 RON - 0,638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4682 RON - 0,6503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6927 RON - 0,9583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina