Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5284 RON - 0,7311 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
0,8173 RON - 1,1308 RON 250 În stoc
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
2,7108 RON - 4,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
70.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
0,5037 RON - 0,6968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0 mm
Acționare cu fante
0,5627 RON - 0,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
30.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4682 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6927 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
1,7661 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
70.0 mm
Acționare cu fante
1,0829 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
1,6976 RON - 2,7518 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Acționare cu fante
2,9298 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
8,8991 RON - 15,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
10,6653 RON - 16,3333 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2984 RON - 0,5079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,6968 RON - 1,1828 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4682 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10 mm
Acționare cu fante
0,8173 RON - 1,1308 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
1,7798 RON - 2,8888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M5 30.0 mm Nailon Natural

10401255

Interval de preț
1,1308 RON - 0,8173 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural