Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
2,8066 RON - 4,915 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Acționare cu fante
4,121 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
9,036 RON - 15,9226 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2505 RON - 0,4271 RON 900 În stoc
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4421 RON - 0,7503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
2,7108 RON - 4,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
80.0 mm
Acționare cu fante
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON 2000 În stoc
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1777 RON - 0,2195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,4046 RON - 0,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2126 RON - 0,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
30.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4682 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,6927 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,9049 RON - 1,2554 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm PP Natural

10401842

Interval de preț
0,4271 RON - 0,2505 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10396766

Interval de preț
0,203 RON - 0,1644 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural