Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5668 RON - 0,5668 RON 11000 În stoc
M8
16.0 mm
Acționare cu fante
1,903 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Acționare cu fante
0,6516 RON - 0,6516 RON 22 În stoc
M8
30.0 mm
Acționare cu fante
1,6976 RON - 1,6976 RON 270 În stoc
M8
60.0 mm
Acționare cu fante
0,3628 RON - 0,3628 RON 17 În stoc
M5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
1,8345 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
Acționare cu fante
0,6461 RON - 0,6461 RON 9600 În stoc
M8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,5161 RON - 0,5161 RON 600 În stoc
M8
20.0 mm
Acționare cu fante
0,5367 RON - 0,5367 RON 3142 În stoc
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,9569 RON - 0,9569 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1628 RON - 0,1628 RON 1069 În stoc
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1984 RON - 0,1984 RON 8400 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
1,0665 RON - 1,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Acționare cu fante
4,4085 RON - 4,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Acționare cu fante
0,9241 RON - 0,9241 RON 80 În stoc
M8
50.0 mm
Acționare cu fante
0,9187 RON - 0,9187 RON 1180 În stoc
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6079 RON - 0,6079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
40.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M8 16.0 mm PA Natural

10039403

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natural

10039496

Interval de preț
0,6516 RON - 0,6516 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 60.0 mm Nailon Natural

10039557

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 12.0 mm Nailon Natural

10039144

Interval de preț
0,3628 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 8.0 mm Nailon Natural

10039366

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natural

10039458

Interval de preț
0,5161 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Interval de preț
0,5367 RON - 0,5367 RON

Niveluri de stoc
3142 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

10038390

Interval de preț
0,1628 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
1069 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon Natural

10038574

Interval de preț
0,1984 RON - 0,1984 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 50.0 mm Nailon Natural

10039540

Interval de preț
0,9241 RON - 0,9241 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Interval de preț
0,9187 RON - 0,9187 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural