Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,4655 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,1533 RON - 0,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
3,6281 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4572 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
2,4233 RON - 2,4233 RON 50 În stoc
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
2,834 RON - 2,834 RON 300 În stoc
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6435 RON - 0,6435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5585 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,7256 RON - 0,7256 RON 1000 În stoc
M6
40.0 mm
Acționare cu fante
0,7516 RON - 0,7516 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
50.0 mm
Acționare cu fante
0,3641 RON - 0,3641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
0,8475 RON - 1,0473 RON 50 În stoc
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5147 RON - 0,5147 RON 800 În stoc
M6
22.0 mm
Acționare cu fante
0,4942 RON - 0,4942 RON 900 În stoc
M5
6.0 mm
Acționare cu fante
0,156 RON - 0,156 RON 1200 În stoc
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,6461 RON - 0,6461 RON 9600 În stoc
M8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,6516 RON - 0,6516 RON 22 În stoc
M8
30.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M6 10.0 mm PVDF Natural

10039137

Interval de preț
2,4233 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 30.0 mm PVDF Natural

10039311

Interval de preț
2,834 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 40.0 mm Nailon Natural

10039328

Interval de preț
0,7256 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 30.0 mm Nailon Negru

10038963

Interval de preț
1,0473 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M6 22.0 mm Nailon Natural

10039243

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 6.0 mm Nailon Natural

10038765

Interval de preț
0,4942 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 16.0 mm PP Natural

10038857

Interval de preț
0,156 RON - 0,156 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 8.0 mm Nailon Natural

10039366

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natural

10039496

Interval de preț
0,6516 RON - 0,6516 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural