Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,1623 RON - 1,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,2217 RON - 0,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
1,1897 RON - 1,1897 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1533 RON - 0,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
2,2179 RON - 2,2179 RON 900 În stoc
M5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,4285 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
0,1423 RON - 0,1423 RON 10700 În stoc
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
1,7798 RON - 1,7798 RON 1200 În stoc
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2628 RON - 0,2628 RON 34 În stoc
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4655 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
3,6281 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,6749 RON - 0,6749 RON 700 În stoc
M5
50.0 mm
Acționare cu fante
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,9775 RON - 1,2116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
Acționare cu fante
1,9988 RON - 1,9988 RON 400 În stoc
M6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,2327 RON - 0,2327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,7639 RON - 0,7639 RON 8370 În stoc
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3573 RON - 0,3573 RON 5100 În stoc
M5
12.0 mm
Acționare cu fante
1,5881 RON - 1,5881 RON 700 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2095 RON - 0,2095 RON 900 În stoc
M3
20.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natural

10038949

Interval de preț
2,2179 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Interval de preț
0,1423 RON - 0,1423 RON

Niveluri de stoc
10700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm Nailon Natural

10038871

Interval de preț
0,2628 RON - 0,2628 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 50.0 mm Nailon Natural

10039038

Interval de preț
0,6749 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 8.0 mm PVDF Natural

10039090

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Nailon Natural

10038994

Interval de preț
0,7639 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
8370 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 12.0 mm Nailon Natural

10038826

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038604

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3 20.0 mm Nailon Natural

10038468

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural