Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7524 RON - 1,7524 RON | 21100 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3847 RON - 0,3847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5448 RON - 0,5448 RON | 300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,4917 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5559 RON - 0,5559 RON | 7800 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 1600 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8173 RON - 0,8173 RON | 17400 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,354 RON - 1,354 RON | 2300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | 7100 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,3376 RON - 1,3376 RON | 3400 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4983 RON - 0,4983 RON | 8938 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | 5900 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4039 RON - 0,4039 RON | 9548 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,6697 RON - 2,6697 RON | 12000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4887 RON - 0,4887 RON | 11800 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3058 RON - 0,3776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2068 RON - 0,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,23 RON - 0,3442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2926 RON - 0,3613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina