Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3262 RON - 0,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2771 RON - 0,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0435 RON - 1,2883 RON | 114 În stoc |
M10 x 1.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9258 RON - 1,143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1773 RON - 0,219 RON | 5000 În stoc |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2038 RON - 0,2516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3218 RON - 0,3973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1777 RON - 0,2195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3856 RON - 0,476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,177 RON - 0,2185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina