Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5011 RON - 0,5011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
6,0787 RON - 6,0787 RON | 400 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | 5100 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,7381 RON - 2,7381 RON | 6200 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,204 RON - 0,204 RON | 900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
10,0629 RON - 20,5775 RON | 40 În stoc |
M5
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
10,0629 RON - 20,5775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
7,3931 RON - 14,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
1,7387 RON - 1,7387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
3,3132 RON - 3,3132 RON | 200 În stoc |
M8
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | 900 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,3828 RON - 1,3828 RON | 2500 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8953 RON - 0,8953 RON | 5980 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
6,7085 RON - 12,7874 RON | 1650 În stoc |
M3
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
4,6823 RON - 10,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
8,0365 RON - 15,3339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
37,0616 RON - 46,0291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2984 RON - 0,2984 RON | 9950 În stoc |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2902 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina