Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3189 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Acționare cu fante
1,1445 RON - 1,1445 RON 500 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2122 RON - 0,2122 RON 700 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Acționare cu fante
0,6175 RON - 0,6175 RON 50 În stoc
M3
Negru
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Acționare cu fante
0,8995 RON - 0,8995 RON 1300 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4887 RON - 0,4887 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
1,0747 RON - 1,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
1,5197 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
1,8209 RON - 1,8209 RON 8 În stoc
M6
Negru
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
1,3376 RON - 1,3376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
3,3542 RON - 7,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
19,7014 RON - 24,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
19,7014 RON - 24,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
3,3542 RON - 7,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
5,8186 RON - 12,7736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
4,6823 RON - 10,3093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Cafeniu
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
1,7524 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Acționare cu fante
0,46 RON - 0,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
NF E 25-123
PA
4.0 mm
Acționare cu fante
0,3847 RON - 0,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10050934

Interval de preț
1,1445 RON - 1,1445 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Interval de preț
0,2122 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Negru

10050804

Interval de preț
0,6175 RON - 0,6175 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm PVDF Natural

10051016

Interval de preț
0,8995 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 40.0 mm PA Negru

10051610

Interval de preț
1,8209 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj