Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2926 RON - 0,3613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0865 RON - 1,3414 RON | 50 În stoc |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3095 RON - 0,3821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,23 RON - 0,3442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | 460 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1644 RON - 0,203 RON | 980 În stoc |
M2
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1599 RON - 0,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1936 RON - 0,239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,1288 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2581 RON - 0,3186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina