Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,9296 RON - 0,9296 RON 16400 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Acționare cu fante
1,1035 RON - 1,1035 RON 8900 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3532 RON - 0,3532 RON 1000 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,5393 RON - 0,5393 RON 13000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Acționare cu fante
0,9803 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
1,8209 RON - 1,8209 RON 8 În stoc
M6
Negru
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4148 RON - 0,4148 RON 12000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Acționare cu fante
0,3381 RON - 0,3381 RON 3830 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Acționare cu fante
0,208 RON - 0,208 RON 39200 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1505 RON - 0,1505 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2245 RON - 0,2245 RON 12400 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
2,6149 RON - 2,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
30.0 mm
Acționare cu fante
0,6215 RON - 0,6215 RON 28875 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,6215 RON - 0,6215 RON 16400 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6476 RON - 0,6476 RON 3500 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1363 RON - 0,1363 RON 6300 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Acționare cu fante
0,6175 RON - 0,6175 RON 850 În stoc
M3
Negru
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3436 RON - 0,3436 RON 10000 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,6996 RON - 0,6996 RON 633 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4736 RON - 0,4736 RON 3000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10050743

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm PVDF Natural

10051054

Interval de preț
1,1035 RON - 1,1035 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 12.0 mm PA Natural

10051160

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm PA Natural

10051535

Interval de preț
0,5393 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M6 40.0 mm PA Negru

10051610

Interval de preț
1,8209 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 6.0 mm PA Natural

10050880

Interval de preț
0,4148 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051245

Interval de preț
0,3381 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
3830 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 20.0 mm PA Natural

10050835

Interval de preț
0,208 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
39200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 10.0 mm PA Natural

10051122

Interval de preț
0,2245 RON - 0,2245 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm PA Negru

10050958

Interval de preț
0,6215 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
28875 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm PA Negru

10050910

Interval de preț
0,6215 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm PA Negru

10051030

Interval de preț
0,6476 RON - 0,6476 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Interval de preț
0,1363 RON - 0,1363 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Negru

10050804

Interval de preț
0,6175 RON - 0,6175 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Natural

10050798

Interval de preț
0,3436 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm PA Natural

10051375

Interval de preț
0,6996 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
633 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M6 16.0 mm PA Natural

10051450

Interval de preț
0,4736 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj