Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2068 RON - 0,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
13.3 mm
Acționare încrucișată
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare încrucișată
0,9258 RON - 1,143 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
Acționare încrucișată
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,9826 RON - 1,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
45.4 mm
Acționare încrucișată
0,3058 RON - 0,3776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon 6/6
5.7 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
23.5 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon 6/6
3.7 mm
Acționare încrucișată
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,2002 RON - 0,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare încrucișată
1,0435 RON - 1,2883 RON 114 În stoc
M10 x 1.5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
15.4 mm
Acționare încrucișată
1,0435 RON - 1,2883 RON 500 În stoc
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1796 RON - 0,2218 RON 1070 În stoc
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
10.8 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.5 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.5 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.8 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M10 x 1.5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10400081

Interval de preț
1,2883 RON - 1,0435 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare încrucișată M10 x 1.5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10299128

Interval de preț
1,2883 RON - 1,0435 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    17.8 mm
  • Diametru cap maxim
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
Șurub Acționare încrucișată M4 x 0.7 9.3 mm Nailon 6/6 Natural

10296950

Interval de preț
0,2218 RON - 0,1796 RON

Niveluri de stoc
1070 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    8.0 mm
  • Diametru cap maxim
    9.4 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7