Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7982 RON - 20,0162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
28,2856 RON - 31,8178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
93,7286 RON - 105,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
19,4138 RON - 21,8371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
108,241 RON - 121,7814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
44,5094 RON - 50,0816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
39,5807 RON - 98,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
176,7234 RON - 187,1285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
25,8623 RON - 29,0933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
39,5807 RON - 98,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
20,2216 RON - 22,7408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
57,9022 RON - 65,1384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
10,1928 RON - 11,4767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
12,4882 RON - 14,0573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
17,7143 RON - 19,9188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
36,8162 RON - 41,4069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
12,4882 RON - 14,0573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
35,4805 RON - 39,9156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
19,3742 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
39,6433 RON - 44,597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina