Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap mic

În stoc

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
16,5887 RON - 18,6622 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX30
M6
20.0 mm
Acționare în stea
13,5847 RON - 15,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0 mm
Acționare în stea
12,9731 RON - 14,5948 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
8.0 mm
Acționare în stea
10,4476 RON - 11,7636 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
6.0 mm
Acționare în stea
15,5519 RON - 17,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
8.0 mm
Acționare în stea
8,8925 RON - 9,9957 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
6.0 mm
Acționare în stea
11,2319 RON - 12,6409 RON 50 În stoc
TX20
M4
10.0 mm
Acționare în stea
103,5199 RON - 116,4666 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX30
M6
30.0 mm
Acționare în stea
19,8586 RON - 22,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
12.0 mm
Acționare în stea
14,3689 RON - 16,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare în stea
15,9373 RON - 17,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare în stea
40,8603 RON - 45,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
40.0 mm
Acționare în stea
15,9373 RON - 17,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Acționare în stea
  • din 7
Șurub Acționare în stea M4 10.0 mm Reny Negru

10345337

Interval de preț
12,6409 RON - 11,2319 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Reny