Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1762 RON - 0,2176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1987 RON - 0,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3189 RON - 0,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1854 RON - 0,2289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2141 RON - 0,2643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3232 RON - 0,3991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9258 RON - 1,143 RON | 3000 În stoc |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2725 RON - 0,3365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina