Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | 1000 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1709 RON - 0,211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,165 RON - 0,2037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3224 RON - 0,398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1775 RON - 0,2192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | 3000 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2802 RON - 0,3459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina