Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2645 RON - 0,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1806 RON - 0,223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2055 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,20 RON - 0,2469 RON | 3000 În stoc |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,20 RON - 0,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2194 RON - 0,2709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2149 RON - 0,2654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4148 RON - 0,5121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina