Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1693 RON - 0,209 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
9.3 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.3 mm
Acționare cu fante
0,288 RON - 0,3556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
26.1 mm
Acționare cu fante
0,20 RON - 0,2469 RON 3000 În stoc
M3 x 0.5
38.9 mm
Acționare cu fante
0,3224 RON - 0,398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
7.3 mm
Acționare cu fante
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
7.6 mm
Acționare cu fante
0,1872 RON - 0,2312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
21.3 mm
Acționare cu fante
0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
2.3 mm
Acționare cu fante
0,2149 RON - 0,2654 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
11.1 mm
Acționare cu fante
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
14.3 mm
Acționare cu fante
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Acționare cu fante
0,1818 RON - 0,2244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
4.3 mm
Acționare cu fante
0,3172 RON - 0,3916 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.3 mm
Acționare cu fante
1,0696 RON - 1,3205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
17.7 mm
Acționare cu fante
0,4626 RON - 0,5712 RON 500 În stoc
M6 x 1.0
40.3 mm
Acționare cu fante
0,1764 RON - 0,2177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Acționare cu fante
0,1865 RON - 0,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.3 mm
Acționare cu fante
0,4836 RON - 0,597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
30.3 mm
Acționare cu fante
0,1646 RON - 0,2033 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Acționare cu fante
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Acționare cu fante
  • din 7
Șurub Acționare cu fante M3 x 0.5 38.9 mm Nailon 6/6 Natural

10397213

Interval de preț
0,2469 RON - 0,20 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Diametru cap
    8.2 mm
  • Lungimea filetului
    38.9 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 x 1.0 40.3 mm Nailon 6/6 Natural

10399408

Interval de preț
0,5712 RON - 0,4626 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Diametru cap
    12.6 mm
  • Lungimea filetului
    40.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Natural