Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1849 RON - 0,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1709 RON - 0,211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3164 RON - 0,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,203 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,20 RON - 0,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina