Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap pătrat

În stoc

Skrutky so štvorcovou hlavou je možné použiť všade tam, kde nie je vhodné použiť skrutky s pologuľatou hlavou kvôli tvaru alebo nedostatku miesta.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,515 RON - 0,515 RON 100 În stoc
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,5739 RON - 0,5739 RON 15500 În stoc
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,7914 RON - 0,7914 RON 625 În stoc
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,6427 RON - 0,6427 RON 500 În stoc
1.25 mm
M8
50.0 mm
0,5038 RON - 0,5038 RON 650 În stoc
1.0 mm
M6
40.0 mm
Șurub Fără acționare M6 50.0 mm PA Natural

10066126

Interval de preț
0,515 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lățime cap
    10.0 mm
  • Lungime cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Șurub Fără acționare M6 60.0 mm PA Natural

10066133

Interval de preț
0,5739 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Lățime cap
    10.0 mm
  • Lungime cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Șurub Fără acționare M6 80.0 mm PA Natural

10066140

Interval de preț
0,7914 RON - 0,7914 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • Lățime cap
    10.0 mm
  • Lungime cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Șurub Fără acționare M8 50.0 mm PA Natural

10066157

Interval de preț
0,6427 RON - 0,6427 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lățime cap
    10.0 mm
  • Lungime cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Șurub mecanic Cu cap pătrat Acționare cu fante M6 40.0 mm PA Natural

10066119

Interval de preț
0,5038 RON - 0,5038 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Lățime cap
    10.0 mm
  • Lungime cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6