Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5318 RON - 0,9738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6006 RON - 1,096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4448 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,543 RON - 0,9893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4448 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9781 RON - 1,7822 RON | 20 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6048 RON - 1,1058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,8133 RON - 6,4132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,1362 RON - 6,8061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,5395 RON - 8,041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4546 RON - 0,8335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,3682 RON - 2,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,1535 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,8102 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | 3000 În stoc |
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2287 RON - 0,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3915 RON - 0,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată