Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2442 RON - 0,341 RON | 383 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1992 RON - 0,2764 RON | 420 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,261 RON - 0,3648 RON | 1000 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2414 RON - 0,3367 RON | 1000 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 400 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4189 RON - 0,5818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,2136 RON - 7,0446 RON | 21 În stoc |
|
M2.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,449 RON - 0,6231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | 44000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | 5180 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 26000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6974 RON - 0,6974 RON | 4500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | 20042 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9655 RON - 0,9655 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,414 RON - 0,414 RON | 3300 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | 325 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | 1150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina