Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9192 RON - 18,5251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 14,2734 RON - 19,0313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 34,5194 RON - 46,0091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 23,6372 RON - 31,4826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 14,9315 RON - 19,8918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 16,9561 RON - 22,6249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 14,7796 RON - 19,6892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 14,4253 RON - 19,2337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 15,1339 RON - 20,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 26,2692 RON - 35,0256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 31,3813 RON - 41,8586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 26,826 RON - 35,7343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 27,2815 RON - 36,3416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 50,6656 RON - 67,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 25,51 RON - 34,0133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 25,2063 RON - 33,6084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 25,0039 RON - 33,3047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 22,4225 RON - 29,8629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 28,8506 RON - 38,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 17,5128 RON - 23,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina