Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M4 10.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20227234

Numărul piesei producătorului:

20227234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,7782 RON
100 - 249 16,9054 RON
250 - 499 15,9438 RON
500 - 999 15,0327 RON
1000 + 14,071 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,78 RON

1 x 18,7782 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 10.0
d1 M4
d2 1.0
H1 2.8
A/F 7.0
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne