Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M6 40.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236779

Numărul piesei producătorului:

20236779

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,6973 RON
100 - 249 29,4074 RON
250 - 499 27,7876 RON
500 - 999 26,1679 RON
1000 + 24,5483 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,70 RON

1 x 32,6973 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 40.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne