Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
50,7632 RON - 67,7007 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
60.0
M16
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
16.0
M8
36,2453 RON - 48,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
30.0
M16
38,665 RON - 51,5533 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
35.0
M16
41,134 RON - 54,8124 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
40.0
M16
33,8257 RON - 45,0844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
25.0
M16
21,5793 RON - 28,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
30.0
M6
30,1715 RON - 40,2451 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
25.0
M12
51,0595 RON - 68,0958 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
45.0
M16
60,3924 RON - 80,4903 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
60.0
M16
47,9979 RON - 63,9972 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
40.0
M16
25,6779 RON - 34,2207 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
40.0
M5
26,7643 RON - 35,7021 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
30.0
M10
15,6043 RON - 20,7892 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
12.0
M8
36,7391 RON - 48,9855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
50.0
M12
24,0977 RON - 32,1467 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
45.0
M8
32,1961 RON - 42,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
55.0
M10
26,6655 RON - 35,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
55.0
M8
10,9131 RON - 14,5179 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
5.0
M3
12,8883 RON - 17,1844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
8.0
M4
  • din 8