Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
16,0981 RON - 21,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
16.0
M5
17,4313 RON - 23,2089 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
20.0
M6
17,5301 RON - 23,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
20.0
M5
16,1474 RON - 21,5299 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
16.0
M6
19,0609 RON - 25,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
25.0
M6
24,4434 RON - 32,5912 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
35.0
M4
18,0239 RON - 23,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
20.0
M4
10,8143 RON - 14,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
5.0
M3
25,7766 RON - 34,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
35.0
M10
15,9499 RON - 21,2336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
16.0
M3
14,1722 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
10.0
M6
12,3945 RON - 16,5425 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
6.0
M5
22,7644 RON - 30,369 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
40.0
M8
25,5791 RON - 34,122 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
45.0
M6
14,8142 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
12.0
M6
24,1965 RON - 32,2455 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
30.0
M10
13,1352 RON - 17,5301 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
8.0
M5
34,7639 RON - 46,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
45.0
M12
23,0607 RON - 30,7147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
35.0
M5
13,8759 RON - 18,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
10.0
M5
  • din 8