Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
49,1978 RON - 65,5971 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
40.0
M16
48,6917 RON - 64,8884 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
60.0
M12
61,9022 RON - 82,5026 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
60.0
M16
39,3786 RON - 52,4878 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
60.0
M10
52,336 RON - 69,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
45.0
M16
18,019 RON - 24,0422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
16.0
M8
29,4074 RON - 39,2266 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
35.0
M10
22,4225 RON - 29,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
30.0
M5
31,4319 RON - 41,9093 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
40.0
M10
39,7328 RON - 52,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
25.0
M16
33,5071 RON - 44,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
30.0
M12
12,9068 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
6.0
M5
24,8014 RON - 33,0516 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
30.0
M10
30,9258 RON - 41,2512 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
25.0
M12
14,2228 RON - 18,9806 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
8.0
M6
35,633 RON - 47,4769 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
45.0
M12
23,9409 RON - 31,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
35.0
M6
41,0994 RON - 54,7654 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
45.0
M12
16,8548 RON - 22,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
12.0
M8
36,0379 RON - 48,0337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
35.0
M12
  • din 8