Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
22,8274 RON - 30,4196 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
30.0
M4
27,5346 RON - 36,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
25.0
M12
12,5526 RON - 16,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
8.0
M3
26,0161 RON - 34,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
50.0
M8
15,9944 RON - 21,3089 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
12.0
M8
33,001 RON - 43,9845 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
55.0
M10
25,4594 RON - 33,9121 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
25.0
M10
27,5346 RON - 36,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
45.0
M6
15,6401 RON - 20,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
12.0
M6
14,5265 RON - 19,3855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
12.0
M3
11,8945 RON - 15,8425 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
5.0
M4
14,4253 RON - 19,2337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
12.0
M3
26,2186 RON - 34,9751 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
45.0
M6
12,5019 RON - 16,6524 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
6.0
M4
22,0681 RON - 29,4074 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
35.0
M8
34,6207 RON - 46,1609 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
60.0
M10
20,1448 RON - 26,8766 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
16.0
M10
16,5006 RON - 22,0175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
16.0
M3
23,4854 RON - 31,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
30.0
M4
23,6372 RON - 31,4826 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
35.0
M5
  • din 8