Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
22,878 RON - 30,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
35.0
M6
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
12.0
M4
17,8671 RON - 23,7891 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
20.0
M6
20,3473 RON - 27,1297 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
25.0
M6
21,8151 RON - 29,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
30.0
M5
13,5649 RON - 18,0696 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
10.0
M3
28,5469 RON - 38,0626 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
50.0
M8
13,6155 RON - 18,1708 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
10.0
M3
16,8548 RON - 22,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
16.0
M5
30,1666 RON - 40,1883 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
55.0
M8
24,7001 RON - 32,9504 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
45.0
M8
23,9409 RON - 31,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
35.0
M8
15,1846 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
12.0
M6
11,0847 RON - 14,7796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
5.0
M3
14,2228 RON - 18,93 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
10.0
M5
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
12.0
M5
26,421 RON - 35,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
35.0
M10
46,0091 RON - 61,3454 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
35.0
M16
16,3486 RON - 21,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
16.0
M3
14,5265 RON - 19,3855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
10.0
M6
  • din 8