Meniu Caută

Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Aliaj de zinc turnat sub presiune Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061821

Numărul piesei producătorului:

10812123236E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 79,681 RON
125 + 71,7129 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 992,03 RON

25 x 79,681 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime carcasă 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Specificații IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne