Meniu Caută

Talere de îmbinare pentru cabluri cu fibră optică - sistem, kit

În stoc

Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Include (toate) Tip Cumpără
62,8005 RON - 73,5754 RON 2 În stoc
Negru
Splice Tray Kit
Taler de îmbinare 170.0 mm (L) Negru

10316160

Interval de preț
73,5754 RON - 62,8005 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Splice Tray Kit
  • Cantitate pachet
    10
  • Lungime totală
    170.0 mm
  • Lățime totală
    103.5 mm