Plynové vzpery s pevne nastavenou silou sú vhodné pre zariadenia ako sú prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Plynové vzpery pracujú autonómne, nevyžadujú si externý zdroj energie.
Cod Serie: SR6482
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Forță maximă | Lungimea tubului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
133,9858 RON - 294,4816 RON | 7 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
146,3741 RON - 425,9949 RON | 2 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
159,4005 RON - 465,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
171,8154 RON - 492,8363 RON | 4 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
184,8419 RON - 508,1569 RON | 3 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
175,5239 RON - 175,5239 RON | 4 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
175,524 RON - 528,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
224,5325 RON - 589,5053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
238,1836 RON - 609,8425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
184,8419 RON - 508,1569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
175,524 RON - 528,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
214,6165 RON - 569,1683 RON | 6 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
171,8154 RON - 492,8363 RON | 6 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
184,8419 RON - 508,1569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
175,524 RON - 528,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
133,9858 RON - 294,4816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
146,374 RON - 146,374 RON | 3 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
159,4005 RON - 465,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
10630211 | 155,5126 RON - 155,5126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|
171,8154 RON - 492,8363 RON | 6 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina