Meniu Caută

Terminale plăci de circuite cu montare rapidă 3 2.5 mm Profil redus

Numărul piesei Essentra:

10351031

Numărul piesei producătorului:

1475954

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 7,566 RON
500 + 3,4364 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

378,30 RON

50 x 7,566 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Lungime 18.50 mm
Metodă de montare Montare prin orificiu
Mounting Hole Orientation Profil redus
Număr știfturi 3
Adâncime totală 2.5 mm
Cod Vamal 7318290090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne